Caterpillar 972K

Caterpillar 972K

Prix
Sur Demande
Année
2013
Heures d'utilisation
10153 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 972K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationPEM00647
N° de stockPEM00647
Numéro de catalogueCU4548890
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation10153 h
PaysAllemagne
EmplacementFrankenthal
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsENGINEPOWER: 292 HP
OPERATING WEIGHT: 26.2 T
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Roger Immig
Belgique
Téléphone:+49 6631 9601 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone