Caterpillar 966MXE

Caterpillar 966MXE

Prix
112 376 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
9292 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 966MXE
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieP6C00989
N° de stockP6C00989
Numéro de catalogueCU4677436
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation9292 h
PaysAllemagne
EmplacementOsnabrück
Prix
Prix (hors TVA)$ 112 376
TVA (16%)$ 17 980
Prix (TVA incluse)$ 130 356
Détails
Autres informationsTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
ENGINEPOWER: 302 HP
BUCKET CONDITION: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
Features
Autres informationsTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
ENGINEPOWER: 302 HP
BUCKET CONDITION: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Thomas Wolthaus
Allemagne
Téléphone:+49 541 12194 ext 35
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone