Caterpillar 966MXE

Caterpillar 966MXE

Prix
128 827 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
8578 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 966MXE
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieP6C00983
N° de stockP6C00983
Numéro de catalogueCU4669760
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation8578 h
PaysAllemagne
EmplacementLaatzen
Prix
Prix (hors TVA)$ 128 827
TVA (16%)$ 20 612
Prix (TVA incluse)$ 149 439
Détails
Autres informationsTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
ENGINEPOWER: 302 HP
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
Features
Autres informationsTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
ENGINEPOWER: 302 HP
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Marc Buesing
Allemagne
Téléphone:+49 5102 7002 11
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone