Caterpillar 962M

Caterpillar 962M

Prix
215 008 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1187 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 962M
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieEJB00501
N° de stockEQ137260
Numéro de catalogueCU4480930
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1187 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBrewer, ME
Prix
Prix (hors TVA)$ 215 008
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
Autres informations962M WHEEL LOADER
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, LOCK/OPEN, ED
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
DOOR, REMOTE OPENING SYSTEM
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL/LOG
JOYSTICK W/FNR, 2V
LIGHTS, HALOGEN
LIGHTS, REVERSING STROBE
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
OMISSION, WORKTOOL
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, HEATED-HMU
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5R25 TI MXL * L3
Features
Accessoires
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
Autres informations962M WHEEL LOADER
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, LOCK/OPEN, ED
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
DOOR, REMOTE OPENING SYSTEM
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL/LOG
JOYSTICK W/FNR, 2V
LIGHTS, HALOGEN
LIGHTS, REVERSING STROBE
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
OMISSION, WORKTOOL
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, HEATED-HMU
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5R25 TI MXL * L3
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Kenneth DiRienzo
Téléphone:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone