Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Prix
Sur Demande
Année
2016
Heures d'utilisation
3517 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationXCJ00128
N° de stockXCJ00128
Numéro de catalogueCU4537626
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3517 h
PaysAllemagne
EmplacementOberhausen
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsENGINEPOWER: 253 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 19.3 T
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Thorsten Hill
Allemagne
Téléphone:+49 6631 9601 ext 15
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone