Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Prix
179 000 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
5388 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationEMB03997
N° de stockUC0001660
Numéro de catalogueCU4446616
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation5388 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFresno, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 179 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
VERR./DÉVERR. DU DIFF.DIFF LOCK/UNLOC
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
3E DISTRIBUTEUR3RD VALVE
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
ÉCLAIRAGELIGHTING SYSTEM
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Autres informationsAIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, LOCK/OPEN, ED
CAB, DELUXE
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 960KG
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC, STD/LOGGER
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, HMU
OMISSION, WORKTOOL
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 3V
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, STANDARD
STEERING, WHEEL HMU
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • godet
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ensemble d'essieux
  • état général
  • convertisseur de couple
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNEW - 10/19
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • 1/4 FULL
  • 1/8 FULL
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNEW - 10/19
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • 1/4 FULL
  • 1/8 FULL
  • OK
  • OK
  • OK CLEAR
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Non
  • Non
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Non
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • OK STALL OUT AT 2000
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWET
  • Non
  • Non
  • 1 GEAR STALL AT 200
  • SERVICE OK
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • NO BUCKET ON MACHINE
  • Bien
réducteurs
  • Non
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • 1000 HOUR SERVICE @ 3602 HOURS
  • 1000 HOUR SERVICE @ 4971 HOURS
  • 500 HOUR SERVICE @ 4179 HOURS
ensemble d'essieux
  • OuiOK
  • Non
  • Non
  • OuiOK
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
convertisseur de couple
  • Non
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Non
  • 34%
  • 23.5-25 BRIDGESTONE
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left Front1528NonNonNon
Left Rear2242NonNonNon
Right Front1426NonNonNon
Right Rear2242NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone