Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Prix
194 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3402 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationEMB00752
N° de stockUS0001900
Numéro de catalogueCU4466197
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3402 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCity Of Industry, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 194 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
FOURCHESFORKS
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
ÉCLAIRAGELIGHTING SYSTEM
GODETBUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Autres informationsCOUNTERWEIGHT, 1460 KG
COVER,HVAC, NON-METALLIC
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AUTO DIFF, HMU
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
BUCKET-GP
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF, STANDARD
COOLING CORES, 6 FPI
CPM PAYLOAD WEIGHING READY
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 2V,RC, STD/HL/LOG
JOYSTICK W/FNR, 2V
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, STANDARD
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
QUICK COUPLER, FUSION
REGIONAL PACKAGE - AM-N
SEAT BELT, 2" W/INDICATOR
SEAT, STANDARD, HMU
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, STANDARD
STEERING, WHEEL HMU
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5R25 BS VJT*L3
RADIO, AM/FM/CD/MP3/BLUETOOTH
CUTTING EDGE, BOLT ON
FORKS, PALLET 84" (QC)
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • godet
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ensemble d'essieux
  • état général
  • convertisseur de couple
  • pneus
aspect général
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNEW - 6/19
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • red
  • normal
  • normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Oui
  • Non
  • 2nd
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
godet
  • Non
  • Oui
  • 114in bkt
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PRODUCT LINK #PS46182
ensemble d'essieux
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
convertisseur de couple
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Non
  • 85
  • brigestone 23.5 r25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left Frontbrigestone 23.5 r2585NonNonNon
Left Rearbrigestone 23.5 r2585NonNonNon
Right Frontbrigestone 23.5 r2585NonNonNon
Right Rearbrigestone 23.5 r2585NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone