Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prix
167 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
4533 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationR4A02324
N° de stockUS0002022
Numéro de catalogueCU4515440
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation4533 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCity Of Industry, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 167 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Autres informationsANTIFREEZE, -50C (-58F)
AXLES, LSD/OPEN, ED
BUCKET-GP, 4.25 CYD
COLD START PACKAGE (120V)
COOLING, HIGH AMBIENT
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FORK, PALLET 72"
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 3V, RIDE CONTROL
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC RAIL
POWER & TRACTION PACKAGE
QUICK COUPLER, FUSION, 3V
RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3" WIDE
STEERING, HMU
TIRES, 23.5R25 * MXL TI L3
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone