Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prix
85 688 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
18491 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950K
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieFER00170
N° de stock10406761
Numéro de catalogueCU4626374
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation18491 h
PaysEspagne
EmplacementOviedo
Prix
Prix (hors TVA)$ 85 688
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsAIR CONDITIONER;AUTO LUBE;CE PLATE;EROPS;Counterweight;RIDE CONTROL;SIFFERENTIAL STANDARD;AUTO SHIFT;LIGHTING SYSTEM;UC/TYRES 25%;

TIREUC
CODE 2
Features
Autres informationsAIR CONDITIONER;AUTO LUBE;CE PLATE;EROPS;Counterweight;RIDE CONTROL;SIFFERENTIAL STANDARD;AUTO SHIFT;LIGHTING SYSTEM;UC/TYRES 25%;

TIREUC
CODE 2
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FINANZAUTO S.A.Voir l'inventaireChoisir le contact
Mytractor Mytractor
(COMUNIDAD DE MADRID), Espagne
Téléphone:+34 91 875 04 88
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone