Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prix
94 290 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
8009 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationJ5M01086
N° de stockJ5M01086
Numéro de catalogueCU4541326
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation8009 h
PaysAllemagne
EmplacementKöln-porz
Prix
Prix (hors TVA)$ 94 291
TVA (19%)$ 17 915
Prix (TVA incluse)$ 112 206
Features
Autres informationsTIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
ENGINEPOWER: 213 HP
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 19 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Konstantin Wehrwein
Allemagne
Téléphone:+49 2203 929185
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone