Caterpillar 938M HL

Caterpillar 938M HL

Prix
315 579 USD
Année
2019
Heures d'utilisation
134 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 938M HL
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieJ3R07923
N° de stockX6901
Numéro de catalogueCU4802426
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation134 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementElmhurst, IL
Prix
Prix (hors TVA)315 579 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsKIT, QUICK COUPLER, FUSION
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
CAB, DELUXE
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PACK, DOMESTIC TRUCK
LIGHTS, AUX, LED, PREMIUM
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, STANDARD
COUNTERWEIGHT, HEAVY
TRANSPORT GROUP
TOOLBOX AUX
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
CAMERA, REAR VIEW
LANE 2 ORDER
PREP PACK, UNITED STATES
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
WEATHER, COLD START 120V
STANDARD RADIO (12V)
JUMPER LINES, NONE
BUCKET-GP, 3.5 YD3, FUS, BOCE
LIGHTS, ROADING, LED, RH
ENGINE, 938
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsKIT, QUICK COUPLER, FUSION
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
CAB, DELUXE
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PACK, DOMESTIC TRUCK
LIGHTS, AUX, LED, PREMIUM
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, STANDARD
COUNTERWEIGHT, HEAVY
TRANSPORT GROUP
TOOLBOX AUX
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
CAMERA, REAR VIEW
LANE 2 ORDER
PREP PACK, UNITED STATES
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
WEATHER, COLD START 120V
STANDARD RADIO (12V)
JUMPER LINES, NONE
BUCKET-GP, 3.5 YD3, FUS, BOCE
LIGHTS, ROADING, LED, RH
ENGINE, 938
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ALTORFER INDUSTRIESVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Chase Lang
Téléphone:+1 319 531 0379
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone