Caterpillar 938K

Caterpillar 938K

Prix
129 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
4102 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 938K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationSWL04114
N° de stockUC0001731
Numéro de catalogueCU4481433
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation4102 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCity Of Industry, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 129 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsCAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT 1400KG,HEAVY,6PC
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE - AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDER, STANDARD
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR-PL522
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 BS VJT * L3
WEATHER, STANDARD
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • godet
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ensemble d'essieux
  • état général
  • convertisseur de couple
  • pneus
aspect général
  • Non
  • Non
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • OuiVERY GOOD
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNEW 8/19
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • OuiCLEAN HEAD LINDER
  • NONE TIER 4 INTERM
  • 89%
  • OK
  • BienTEMP AT 40
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienOK ALL
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • OuiEPA 2015 RED TAG # YM7U57
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • 89%
  • OK
  • 67-82
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Non
  • Non
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Non
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Non
  • Non
  • Non
  • HYDROSATIC TRANSMISSION
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Oui
  • Non
  • HOLD IN ALL GEARS
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWET
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • NO TAG ON BUCKET MAYBE 3.5 YDS.
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNEW 8/19
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Non
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PRODUCT LINK #PS90750
ensemble d'essieux
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
convertisseur de couple
  • Non
  • OK
  • Bien
pneus
  • Non
  • 97%
  • OK TIRES
  • 20.5R25 SAMSON TIRES
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left Front3397NonNonNon
Left Rear3397NonNonNon
Right Front3397NonNonNon
Right Rear3397NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone