Recherche rapide

Caterpillar 938K IT

Caterpillar 938K IT

CAT Certified
Prix
161 868 $
Année
2016
Heures d'utilisation
6 020 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WESTRAC
Perth Airport, WA
+61 893779444 x9601
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 938K IT
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieREP00581
N° de stockW105838
Numéro de catalogue10026158
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation6 020 h
PaysAustralie
EmplacementPERTH AIRPORT, Australie
Prix
Prix (hors TVA)161 868 USD
TVA (10%)16 187 USD
Prix (TVA incluse)178 055 USD
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
DIRECT SUPPSUPP STEER
ÉCLAIRAGELIGHTING
GRAISSAGE AUTOMATIQUEAUTO LUBE
EXTINCTEURFIRE EXTINGUISHER
GYROPHAREBEACON
RADIO AM/FMAM FM RADIO
RADIO AM/FM/CDAM FM CD RADIO
CIRCUITS HYDRAULIQUES AUXILIAIRESAUXILIARY HYDRAULICS
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
ATTACHE, RAPIDECOUPLER, QUICK
FOURCHESFORKS
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
3E SOUPAPE3RD VALVE
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGELIGHTING SYSTEM
CENTRALE DE SURVEILLANCE POIDSWEIGHT MONITORING SYSTEM
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
GODETBUCKET
ATTACHE, HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
LEVAGE STANDARDSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Autres informations*****Disclaimer*****
THIS MACHINE IS SOLD AS IS WITH ALL FAULTS AND
DEFECTS, IF ANY, THAT THE EQUIPMENT MAY CONTAIN
THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT IT HAS
INSPECTED ALL OF THE EQUIPMENT BEFORE
AND WITH NO WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED.
PURCHASE OR HAS WAIVED SUCH RIGHT OF
INSPECTION. NO GUARANTEES ARE GIVEN AS TO THE
ACCURACY OF MACHINE CONDITION, INSPECTION INFORMATION, METER READINGS OR
SERVICE AND REPAIR HISTORY AS SUPPLIED BY
WESTRAC OR PREVIOUS OWNERS.

Special Offers 12Months /3000Hours Powertrain & Hydraulics Warranty
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Protection 12Months /3000Hours Powertrain & Hydraulics Warranty
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7