Caterpillar 930K FC

Caterpillar 930K FC

Prix
89 500 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
10610 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 930K FC
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationRHN01393
N° de stock471504
Numéro de catalogueCU4534799
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation10610 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 89 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informations10610/08/26/19
2013 CATERPILLAR 930K W/LOADER
AS IS / AS RECEVIED
C6.6 ENGINE TIER 4 INTERIM
CAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
GUARD, CRANKCASE
GUARD, DRIVESHAFT
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, CD PLAYER
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TIRES,TITAN 20.5-25 ... GROUP
WEATHER, COLD START 120V
BUCKET-GP,2.7 CYD,FUSION W/BOCE
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ensemble d'essieux
  • état général
  • pneus
aspect général
  • Non
  • BienCab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRight fender torn off
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNormal
  • Assez bienGrill damaged
  • Bien
  • Assez bienDamaged
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienClose to expired
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • BienWorking
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNormal wear torn in one corner
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • Normal
  • Assez bienNormal use
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWet
hydraulique
  • NonJust right boom cylinder
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRight leaking
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Photos
ensemble d'essieux
  • Bien
état général
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 80%
  • 20.5-25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheTitanNonNonNon
Arrière gaucheTitanNonNonNon
Avant droitTitanNonNonNon
Arrière droitTitanNonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone