Caterpillar 926M FC

Caterpillar 926M FC

Prix
Sur Demande
Année
2019
Heures d'utilisation
398 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 926M FC
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationLTE06355
N° de stockM464760
Numéro de catalogueCU4539668
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation398 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Junction, CO
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
ENGINEENGINE
Autres informationsBUCKET, GP, 2.7YD3, FUS
CAB, DELUXE
CARRIAGE, PALLET FORK 60"
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
FORK TINE, 2.25" X 6" X 54"
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
LIGHTS, STD HALOGEN
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, CD, DELUXE
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
VALVE GP, FAN BYPASS HIGH ALT
WEATHER, THERMAL BYPASS 120V
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone