Caterpillar 918M ARQ

Caterpillar 918M ARQ

Prix
134 908 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
367 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 918M ARQ
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieH2600645
N° de stockH2600645-A
Numéro de catalogueCU4658893
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation367 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Rapids, MI
Prix
Prix (hors TVA)134 908 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
VERR./DÉVERR. DU DIFF.DIFF LOCK/UNLOC
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
FOURCHESFORKS
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
GODETBUCKET
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
Autres informationsPLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB, AC, RC, HQC, BKT, 17.5-R25 TIRES, ROCKLAND MP BKT AND FORKS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
VERR./DÉVERR. DU DIFF.DIFF LOCK/UNLOC
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
FOURCHESFORKS
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
GODETBUCKET
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
Autres informationsPLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB, AC, RC, HQC, BKT, 17.5-R25 TIRES, ROCKLAND MP BKT AND FORKS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • godet
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ensemble d'essieux
  • état général
  • pneus
aspect général
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienStraight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienStraight
  • Bien
  • Bien
  • BienStraight
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • BienCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bien
  • Bien
  • BienRetractable style belt dated July, 2018
instruments, poste de conduite, console
  • OuiWorking
  • Oui
  • Oui
  • Equipped with am/fm radio and backup camera
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienEMS warning lights working
  • Bien
  • Bien
  • BienAll gauges working
  • BienCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bien
  • Bien
  • BienHour meter working
  • BienRetractable style belt dated July 2018
  • BienAir ride seat suspension
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Powered by Perkins/Cat 4.4L 4-cylinder turbo diesel
  • Operates in normal range
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • BienHydraulic drive
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • BienAll floodlights on machine working
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Non
  • Non
  • 3-speed transmission, operates in all 3-speeds
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienShifted good through speeds
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • BienNo movement seen in center pin area
  • Bien
  • Bien
  • BienDry and clean
  • Bien
  • Bien
frein
  • Non
  • Service brake working good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWet inboard
hydraulique
  • Non
  • Auxiliary hydraulics plumbed just past trumpet tube
  • BienRide control working
  • BienBoth kickouts working
  • Bien
  • BienPilot operated joystick controls
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHydraulic functions operate good
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • OuiRock land 72in adjustable forks, 82in wide carriage, 12,000lb rating, serial #130197
godet
  • 492-2489
  • 2.7YD
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLike new, and has a flip left
  • Bien
  • Bien
  • BienHydraulic operated horizontal pin lock coupler
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Straight tight machine
  • Low hour like new
ensemble d'essieux
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 17.5-R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheMichelin (XTLA)3495NonNonNon
Arrière gaucheMichelin (XTLA)3495NonNonNon
Avant droitMichelin (XTLA)3395NonNonNon
Arrière droitMichelin (XTLA)3395NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Téléphone:+1 8669941408
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone