Recherche rapide

Caterpillar 906M

Caterpillar 906M

Année
2021
Heures d'utilisation
357 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 906M
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieK5602449
N° de stockEQ165129
Numéro de catalogue10038887
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation357 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)107 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
ÉCLAIRAGELIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
FOURCHESFORKS
DIFFÉRENTIEL, STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
ÉCLAIRAGELIGHTING SYSTEM
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
GODETBUCKET
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
LEVAGE STANDARDSTANDARD LIFT
Autres informations2021 USED CAT 906M COMPACT WHEEL LOADER

906
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1500
  • Non
  • Oui
  • BienCab.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1800
  • Oui
  • OuiNew manual installed.
  • Non
  • OuiNew manual installed.
  • 1/4 tank.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red.
  • 1/4 tank.
  • 250pm performed 19May23 @ 357 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • BienNew air filters @ 357 hours.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • BienNew battery installed 357 hours.
  • BienAll lights & flashers working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1400
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHydro-stat.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
1000
  • Oui
  • Non
  • BienInternal.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWet.
ensemble d'essieux
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
800
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
100
  • Oui
  • Bien
godet
800
  • CH101106521.
  • 74"
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHydraulic coupler.
réducteurs
500
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Non
  • 90%.
  • All tires are air filled.
  • 15.5/70R18
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left FrontDunlop90NonNonNon
Left RearDunlop90NonNonNon
Right FrontDunlop90NonNonNon
Right RearDunlop90NonNonNon
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Really nice machine.
  • Inspection done 19May23 @ 357 hours.
état général
300
  • Oui
  • OuiEngine, hydraulic, and coolant @ 357 hours.
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7