Caterpillar 906M

Caterpillar 906M

Prix
105 500 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
91 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 906M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationH6603600
N° de stockEQ134658
Numéro de catalogueCU4470671
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation91 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLondonderry, NH
Prix
Prix (hors TVA)$ 105 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations906M WHEEL LOADER S3B CERT
AIR CONDITIONER, AND HEATER
ALARM, BACK UP
ANTIFREEZE, -36C (-32F)
CAB, STANDARD, SINGLE BRAKE
CPLR, VERT, HI FLOW
ENGINE, 55KW, C3.3B, T4F, HRC
FAN, COOLING, ON DEMAND
FEATURE PACKAGE, LOAD/ROAD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK,E/H,TANDEM VALVE
LIGHTS, CAB, WORKING HALOGEN
LIGHTS, ROADING RH DRIVE DIP
PRECLEANER
RADIO, FM BLUETOOTH
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SEAT, DELUXE
SECURITY SYSTEM, NONE
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
TIRES, 340/80 R18,FS,DURAFORCE
TRANS 22 MPH DIFF LOCK E/H
VALVE, DRAIN STD
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Kenneth DiRienzo
Téléphone:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone