CAT IT14G - Chargeuse sur pneus - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT IT14G

CAT IT14G

Année
2002
Heures d'utilisation
6 501 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
+39 0292364357
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT IT14G
CGT - Compagnia Generale Trattori SpA
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de série1WN02020
N° de stockMU00702114
Numéro de catalogue10098848
Année De Fabrication2002
Heures d'utilisation6 501 h
PaysItalie
EmplacementItalie
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVASur Demande
Prix (TVA incluse)Sur Demande
Détails
Autres informationsMachine type Standard - GP;Steering type Command steering;Differential Type Standard;Transmission type Hydrostatic;Quick Coupler System;Quick coupler Hydraulic;Bucket Standard Get Cover Blade;Tyres type Standard;General Tyres Residual 30 17.5-25 TRANSKING LE GOMME ANTERIORI AL 30%
LA GOMMA POSTERIORE DX 30%
LA GOMMA POSTERIORE SX 0%;Rops Close;CE Certificate;Registration book & Licence plate Registration book & Licence plate ADS178

Online Owner's Manual
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7