Recherche rapide

CAT 972M

CAT 972M

Année
2019
Heures d'utilisation
12 912 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ALTORFER INDUSTRIES
Mokena, IL
+1 319 531 0379
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 972M
Altorfer Industries
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieA7800349
N° de stockUN00696
Numéro de catalogue10133660
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation12 912 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMokena, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)125 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Auto ShiftAuto Shift
Levage - StandardLift - Standard
Cde antitangageRide Control
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
GodetBucket
ContrepoidsCounterweight
Blocage de différentielDifferential Lock
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Lubrification automatiqueAuto Lube
Flèche, normaleBoom, GP
Type de direction - ManipulateurSteering Type - Joystick
Centrale de surveillance poidsWeight Monitoring System
Système de gestion des informations vitales (VIMS)Vital Information Management System (VIMS)
Autres informationsInspection and pictures as of 5-29-24 at 12,648 hrs.

Online Owner's Manual
REVERSE SENSOR & CAMERA
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
8100
  • OuiGrain material buildup
  • Oui
  • Assez bienDented
  • Bien
  • Assez bienScuffs and dings
  • Assez bienFaded and peeling
  • Bien
  • Assez bienFaded and scuffed
  • Bien
  • Assez bienMinor cracks and scuffs
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor dings
  • Assez bienFaded and peeling
  • Assez bienFaded
  • Assez bienCracked and dented
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDented and bent
  • Bien
éléments de sécurité
500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2000
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
1000
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • ELC
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
240
  • Non
  • Non
  • Assez bienDirty
  • Bien
  • Assez bienLeaking at fitting
  • Assez bienWeeping
  • Assez bienDirty
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
610
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBurnt out LED in pod
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1110
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWeeping at fittings
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
320
  • Assez bienMinor movement
  • Assez bienWeeping at fittings
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
600
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
720
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWeeping at fittings
  • Assez bienLeaking at rod seals
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
720
  • Oui
  • 6.3 yd³
  • 126"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor movement
  • Bien
  • Assez bien25% worn
  • Bien
  • Bien
réducteurs
800
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 60%
  • 26.5 R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheAdvance GLR09-M32560NonNon
Arrière gaucheAdvance GLR09-M32560NonNon
Avant droitAdvance GLR09-M32560NonNon
Arrière droitAdvance GLR09-M32560NonNon
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspected 05-29-24 at 12648 hrs.
  • Machine runs, drives and operates as it should. Good overall condition
état général
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7