Recherche rapide

CAT 966M

CAT 966M

Année
2017
Heures d'utilisation
14 274 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT CAT
Cambridge, ON
+1 800 268 1965
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 966M
Toromont Cat – Concord
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieKJP02486
N° de stockMT35520A
Numéro de catalogue10151361
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation14 274 h
PaysCanada
EmplacementCAMBRIDGE, Canada
Prix
Prix (hors TVA)165 716 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Niveau d'émissions - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Niveau d'émissions - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Statut réglementaire - EPA / CARB / MLITRegulatory Status - EPA / CARB / MLIT
ClimatiseurAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
GyrophareBeacon
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
GodetBucket
ContrepoidsCounterweight
Blocage de différentielDifferential Lock
Levage - StandardLift - Standard
Cde antitangageRide Control
Dispositif antivolAnti-theft System
ExtincteurFire Extinguisher
Circuits hydrauliques auxiliaires - 3e soupapeAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
Type de direction - ManipulateurSteering Type - Joystick
Auto ShiftAuto Shift
Type de différentiel - Sans glisseTDifferential Type - No Slip
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1320
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2100
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
200
  • Non
  • Bien
  • Bien
emissions
100
  • Bien
circuit de refroidissement
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
630
  • Oui
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Rear 50% fronts 25%
état général
300
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7