Recherche rapide

CAT 930M

CAT 930M

Année
2020
Heures d'utilisation
3 954 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 930M
Tractor & Equipment Co.
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieF5K00572
N° de stock19G01016
Numéro de catalogue4564402
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation3 954 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWilliston, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)175 300 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
MoteurEngine
Autres informationsANTIFREEZE, -50C (-58F)
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, HEAVY, 2668LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENG SN J7A02394 MSO 9KVWS
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, EXTENDED COVER
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, LED
LIGHTS, ROADING, LED, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO (12V), DUAL USB
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 YK RB31 * L3
TOOLBOX AUX
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7