Recherche rapide

CAT 930M

CAT 930M

Année
2019
Heures d'utilisation
2 853 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 930M
Tractor & Equipment Co.
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieKTG04852
N° de stock19G00029
Numéro de catalogue4482453
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation2 853 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWilliston, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)196 100 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsANTIFREEZE, -50C (-58F)
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENG SN D8T50753 MSO 8RDMM
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK COUPLER, FUSION
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO (12V), DUAL USB
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7