Recherche rapide

CAT 926M

CAT 926M

Année
2019
Heures d'utilisation
5 078 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 926M
Tractor & Equipment Co.
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieLTE06347
N° de stock19G00028
Numéro de catalogue4503011
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation5 078 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWilliston, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)124 600 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsCAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENG SN D8T50771 MSO 8RDLM
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, FUSION
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 MX XTLA * L2
TOOLBOX AUX
WEATHER, COLD START 120V
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7