CAT 914 - Chargeuse sur pneus - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 914

CAT 914

CAT Certified
Année
2021
Heures d'utilisation
2 438 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Postville, IA
+1 888 363 3921
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 914
Ziegler CAT
CatégorieChargeuse sur pneus
N° de sérieJC300241
N° de stockEQ0132367
Numéro de catalogue10161279
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation2 438 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementPOSTVILLE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)98 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
MoteurEngine
Autres informationsCat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA

914 14A WHEEL LOADER
ALARM, BACK-UP
BUCKET-GP, 2.2 YD3, FUS, BOCE
CAB, DELUXE, SINGLE BRAKE
CAMERA, REAR VIEW
Cat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA
COUNTERWEIGHT, 1973 LBS
COUPLER, FUSION, STD LIFT
Customer Value Agreement (CVA) 24 month 500 Hour Parts only CVA
ENGINE S/N J3628467
FAN, REVERSING
FENDERS, STANDARD
HEATER AND AIR CONDITIONER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V/1L, STD LIFT
INSTRUCTIONS, ANSI
JUMPER HOSE,3V, FUSION
KICKOUT, NONE
LIGHTS, AUX, LED AND HALOGEN
LIGHTS, ROADING, RH DIP, LED
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, HI RIMPULL, 24MPH
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL243
Protection 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty
RADIO, AM/FM, BT/USB/AUX/MIC
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SEAT, DELUXE
SECURITY SYSTEM, NONE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD WEATHER PACKAGE
STEERING, STANDARD
TIRES, 17.5 R25, MX, L2 XTLA
WORKTOOL, WIRING
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Customer Value Agreement 24 month 500 Hour Parts only CVA
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
2000
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2300
  • 30%
  • 25%
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
400
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bienred
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
700
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1400
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
600
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
900
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
800
  • Oui
  • Non
  • 2.2 yd 100% capacity
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
800
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Non
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche21/32
Arrière gauche21/32
Avant droit21/32
Arrière droit21/32
état général
300
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7