New Holland LS170

New Holland LS170

Prix
Sur Demande
Année
2005
Heures d'utilisation
2271 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueNew Holland LS170
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationLMU030467
N° de stockUE5231
Numéro de catalogueCU4557337
Année De Fabrication2005
Heures d'utilisation2271 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementElmhurst, IL
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Autres informationsMANUAL COUPLER
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • pneus
aspect général
  • Oui
  • fair
  • Assez biendamaged metal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienfaded/scrapes/scratches
  • Assez bienbroken panel
  • Bien
  • Assez bienbent metal
  • Assez bienmisc damage
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Médiocremanual brake does not hold machine
instruments, poste de conduite, console
  • ok
  • cab door missing
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bientorn cover
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Ouimisc minor leaks
  • Non
  • green
  • normal
  • none
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienbroken lens/missing light
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Assez bienmachine creeps forward at idle
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Assez bienplay
  • Assez bienrepair plating added to left arm
  • Assez bienplay
  • Bien
pneus
  • 10-16.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauchePOWER KING80OuiOui
Arrière gauchePOWER KING80OuiOui
Avant droitPOWER KING80OuiOui
Arrière droitPOWER KING80OuiOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ALTORFER INDUSTRIESVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Chase Lang
Téléphone:+1 319 365 0551 ext 2210
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone