Kubota SVL95S2

Kubota SVL95S2

Prix
45 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
922 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueKubota SVL95S2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabrication32010
N° de stockEQ089708
Numéro de catalogueCU4441096
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation922 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, NC
Prix
Prix (hors TVA)$ 45 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
HYDRAULIQUE À DÉBIT ÉLEVÉHIGH FLOW HYDRAULICS
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Autres informationsSVL95S2
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • BienCab.Top front lip of cab has slight bent.
  • Bien
  • Assez bienRear engine door dented and scratched.
  • Bien
  • Bien
  • BienRight side grab handle slightly bent.
  • Bien
  • Assez bienNormal scratches on paint & decals.
  • Bien
  • Bien
  • BienFront cab step tread slightly bent.
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCab door hand to open at latch.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFront cab glass all scratched. Cab door glass seal is damaged.
  • Assez bienCab filters real dirty. Rear cab vent broken behind seat.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • NonMissing.
  • NonMissing.
  • NonMissing.
  • Full tank.
  • 1/2 tank.
moteur
  • MédiocreDirty.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreFoot throttle pedal sticking bad.
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Green.
  • Last pm unknown ?
  • Normal.
  • Normal.
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • NonNone seen.
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeft front flood INOP.
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Has working all weather cab radio inside cab.
hydraulique
  • BienLeveler working.
  • Assez bienLeft side loader arm line holder broken off.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHydraulic coupler working. One fitting on coupler locking cylinder is bent.
  • No attachment @ this time.
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done 5Feb19 @ 980 hours.
pneus
  • Sprockets worn 10%.
  • 18" rubber tracks. Worn 10%.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Cameron Wallace
Téléphone:+1 919 890 4242
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone