Komatsu SK065J

Komatsu SK065J

Prix
8 895 USD
Année
2000
Heures d'utilisation
2000 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueKomatsu SK065J
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationF20056
N° de stock22041532
Numéro de catalogueCU4460588
Année De Fabrication2000
Heures d'utilisation2000 h
PaysFrance
EmplacementNancy / Gondreville, 54
Prix
Prix (hors TVA)$ 8 895
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CABINEEROPS
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
GODETBUCKET
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • instruments, poste de conduite, console
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • Assez bien
instruments, poste de conduite, console
  • Assez bien
  • Assez bien
godet
  • Godet reprise de 1200mm.
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • FR-15
pneus
  • 5%
  • Une roue de secour supplémentaire.
  • 27X8.5-15
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheRIM GUARD15
Arrière gaucheRIM GUARD5
Avant droitRIM GUARD15
Arrière droitRIM GUARD5
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
nadia tassefkoumte
France
Téléphone:+33 1 49228273
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone