Gehl 5635SXT

Gehl 5635SXT

Prix
6 000 USD
Année
2002
Heures d'utilisation
5816 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueGehl 5635SXT
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabrication501606
N° de stock473170
Numéro de catalogueCU4557880
Année De Fabrication2002
Heures d'utilisation5816 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Junction, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 6 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Autres informations**NO BUCKET
2002 GEHL 5635SXT SKID STEER
AS IS / AS RECEVIED
AUXILIARY, HYDRAULICS
COUPLER, MANUAL
ENGINE,TD2009,60HP,TIER 2
HYDRAULICS, STANDARD 19GPM
JOYSTICK CONTROLS /SEAT, BELT 2"
LIGHTING, WORK (2)
OROPS / CE PLATE / ALARM, TRAVEL
SEAT,VINYL STANDARD (WORN/TORN)
TIRES, 12X16.5 @ 1%
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • Non
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Assez bien
  • Assez bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreOutdated
  • Médiocre
  • Assez bien
moteur
  • Non
  • NonHydraulic was low
  • Non
  • OuiFew misc leaks
  • Non
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienMachine has a new starter
  • Assez bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Non
  • Assez bien
  • Assez bien
  • BienNew
  • Assez bien
hydraulique
  • Oui
  • Assez bien
  • MédiocreBoth lift Cyls need resealed
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienLeft Tilt Cyl needs resealed
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • This machine needs all new tires, and cylinders resealed. It is in pretty rough shape
pneus
  • Non
  • Non
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche0
Arrière gauche0
Avant droit0
Arrière droit0
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone