Caterpillar 299D OR HF

Caterpillar 299D OR HF

Prix
37 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3629 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 299D OR HF
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationGTC01831
N° de stockMRS15113
Numéro de catalogueCU4530998
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3629 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHouston, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 37 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informations**

BATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INSTRUCTIONS, SPANISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFloor mat missing
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBottom cushion torn
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • None
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • 72”
  • Trade for bucket only / no forks
  • Bien
  • Some slack
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSome slack
  • Bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MUSTANG CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Anthony Olivares
Téléphone:+1 713 452 2000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone