Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Prix
57 000 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
1687 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 299D2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationFD202660
N° de stock17NE2479
Numéro de catalogueCU4531739
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1687 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBeaumont, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 57 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsBATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDented
éléments de sécurité
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Full
  • Bien
  • Assez bienActive event for 500 hour service
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Red
  • **visual only
  • Normal
  • None
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCould not run machine is disabled
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Assez bienBoth are removed and being resealed by the hydraulic shop
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCould not operate / visual only
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Assez bienSome slack
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
NotesTracks in good shape
Pourcentage d'usés15%
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketBien
Track / Belt ConditionBien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MUSTANG CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Anthony Olivares
Téléphone:+1 713 452 2000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone