Recherche rapide

Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Année
2018
Heures d'utilisation
2 153 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 299D2
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieFD204610
N° de stockEQ174050
Numéro de catalogue10080434
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation2 153 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)51 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
299299
Autres informations2018 USED CAT 299D2 COMPACT TRACK LOADER

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
740
  • OuiAll over.
  • Oui@ 1910 hours.
  • Assez bienMissing paint.
  • BienCab.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMachine decals scratched & faded.
  • Assez bienRear door grill dented & torn.
  • Bien
  • Assez bienCab step damaged.
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1041
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • 3/4 tank.
  • 1/4 tank.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDirty.
  • Bien
  • Assez bienLeft lower cab glass broken.
  • Assez bienCab filters dirty / Inside filter cover mounting hardware missing.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreOut of date.
  • Assez bienDirty. Both arm rests falling down.
  • Bien
  • Bien
moteur
710
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red.
  • 2000pm performed 9/10/21 @ 1910 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • NonNone seen.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
320
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • Bien
  • Assez bienBoth front floods & left rear red running lamp INOP.
  • BienHas start code 5410 & key pad inside cab.
  • Assez bienCab radio INOP.
tandems/engrenages/bagues/chaînes
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
511
  • Non
  • BienFront bucket float & leveler working.
  • MédiocreHydraulic quick couplers damp. Many rear Aux.and tilt line clamps broken @ frame.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLevel low.
  • Bien
godet
430
  • 80"
  • Unknown?
  • G.P. bucket ( Brand unknown? ).
  • Assez bienBottom wear strips worn.
  • Bien
  • Assez bienTop step treads bent.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCaterpillar hydraulic coupler. Worn @ connection to bucket.
train de roulement
300
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
NotesBoth rubber tracks have cuts & chips.
Pourcentage d'usésLeft track worn 75% / Right side track worn 60%.
Largeur de la chaîne/bande de roulement18"
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketFairLeft side sprocket worn 75% & right side sprocket worn 45%.
Track / Belt ConditionFairTracks have different tread pattern & wear.
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done 13Sept23 @ 2155 hours.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7