Recherche rapide

Caterpillar 299D2XHP2C

Caterpillar 299D2XHP2C

Année
2018
Heures d'utilisation
439 h
Vidéo de Caterpillar 299D2XHP2C
Vidéo de Caterpillar 299D2XHP2C
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Manhattan, KS
+316 943 4211
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 299D2XHP2C
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieDX202736
N° de stockWUC0285
Numéro de catalogue10077451
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation439 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMANHATTAN, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)103 100 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
GUARD, TRAVEL MOTOR, HDGUARD, TRAVEL MOTOR, HD
299D2 XHP 2018299D2 XHP 2018
CONVERSION ARRANGEMENTCONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNALCOUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATEDOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSIFILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSIFILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120VHEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USAINSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, QUICK COUPLERKIT, QUICK COUPLER
LIGHTS, LEDLIGHTS, LED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUALQUICK COUPLER, MANUAL
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERSRUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"SEAT BELT, 2"
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSINGFAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
PACKAGE,DEBRIS MANAGEMENT(DM1)PACKAGE,DEBRIS MANAGEMENT(DM1)
Autres informations.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1200
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCOVER OVER AUX HYDRO CONNECTIONS IS SLIGHTLY BENT SOME
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • NO RADIO IN MACHINE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • OK
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
400
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés15% WORN
Largeur de la chaîne/bande de roulement15.75”
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketBien
Track / Belt ConditionGoodBOTH BELTS HAVE CHUNKS AND CUTS THROUGH OUT - GOOD FOR AGE AND HOURS
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 439 HOURS
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7