Caterpillar 289D OR HF

Caterpillar 289D OR HF

Prix
48 500 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1167 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 289D OR HF
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationTAW04304
N° de stock15NE1686
Numéro de catalogueCU4549136
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1167 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHouston, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 48 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsFILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
CONVERSION ARRANGEMENT
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
ROPS, OPEN (C1)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
QUICK COUPLER, MANUAL
FAN, COOLING, DEMAND
SEAT BELT, 3"
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
DISPLAY, ADVANCED, LCD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
CONTROL, ISO, PROP, WT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
aspect général
  • Oui
  • Decals scratched up
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienScratched
  • Bien
  • Assez bienDent and hole in rear screen on rear door
  • Bien
  • Assez bienSlightly bent on step on mast
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreDoes not work
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • None
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Left tail lamp busted
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDoes not have changeable cutting edge. Bucket edge is not worn down.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MUSTANG CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Anthony Olivares
Téléphone:+1 713 452 2000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone