Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Prix
42 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2108 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 259D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationFTL03272
N° de stockW63250
Numéro de catalogueCU4539673
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2108 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCO
Prix
Prix (hors TVA)$ 42 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ENGINEENGINE
Autres informations2071 MWL 5/28/19
259D CTL TIER 4 FINAL HRC
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
BUCKET-GP, 74", BOCE
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • .57yd
  • A4176BK20104
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés40%
Épaisseur de la chaîne/bande de roulement2.5"
Largeur de la chaîne/bande de roulement13"
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketAssez bien
Track / Belt ConditionAssez bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone