Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Prix
47 000 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
2400 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 259D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationFTL17288
N° de stock471794
Numéro de catalogueCU4540101
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation2400 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCommerce City, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 47 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsINCLUDES:STAND FLOW/DUAL SLF LVL
2018 CATERPILLAR 259D TRK LOADER
2400/10/16/19
AS IS / AS RECEVIED
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE, C3.3B DIT TIER4
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIFTING EYES, FOUR POINT
LIGHTS, LED
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Oui
  • BienClosed cab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMar 18
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • OuiOrange
  • Non
  • Non
  • Non
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • MédiocreDirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • BienHYD. Driven
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocrePins worn at quick coupler
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • 72”
  • Assez bienRight side bent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine is in operating condition, needs serviced bad, cut tracks
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone