Caterpillar 259B3

Caterpillar 259B3

Prix
24 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
3029 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 259B3
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationYYZ04128
N° de stock13NE1142
Numéro de catalogueCU4531568
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation3029 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHouston, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 24 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
Autres informations259B3 COMPACT TRACK LOADER
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CONTROL, 2SPD, PROP AUX, DLX
CONVERSION ARRANGEMENT
ENGINE, TIER4 INTERIM COMPALINT
FAN, COOLING, STANDARD
INSTRUCTION, ENGLISH
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PROTECTION SHIP & STORE STANDARD
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
TRACK, WIDE, 400MM
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFront step bent
éléments de sécurité
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bottom cushion torn
moteur
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Red
  • Black
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • **No bucket equipped
  • Assez bien* some slack
  • Assez bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MUSTANG CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Anthony Olivares
Téléphone:+1 713 452 2000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone