Caterpillar 259B3

Caterpillar 259B3

Prix
34 500 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
3124 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 259B3
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationYYZ03799
N° de stock472809
Numéro de catalogueCU4537110
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3124 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDurango, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 34 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations2012 CATEREPILLAR 259B3 MTLOADER
3124/10/4/19
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
ALARM, TRAVEL / 2 SPEED TRAVEL
AM-FM RADIO/AUXILIARY HYDRAULICS
AS IS / AS RECEVIED
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION VINYL
BUCKET-MP 78" BOCE
CONTROL, 2SPD, PROP AUX, DLX
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT /JOYSTICK CONTROLS
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE C3.3B DIT,73.2HP , TIER 4
EROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS,STANDARD FLOW 20 GPM
LIGHTING,INTERIOR-CAB & WORK
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
SELF-LEVELING
TRACK,NARROW,320MM/12.6"(WORN)
TRANSMISSION, HYDROSTATIC
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Oui
  • Non
  • BienCUSTOMER HAS THE DOOR
  • BienSCRATCHES
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSCRATCHED AND FADED
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMISC LEAKS ON CONTROLERS
  • Bien
  • MédiocreOUT OF DATE
  • Assez bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • OuiMINOR
  • Non
  • Normal
  • GOOD
  • Normal
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • BienUPPER END RATTLE
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bienMISC WIRES CUT OR EXPOSED
hydraulique
  • OuiMINOR
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • NO TAG
  • NO TAG
  • MISC DENTS
  • Assez bien
  • Assez bienMISC DENTS
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTCOMPONENTS SEEMED OK- TRACKS WORN
IdlersAssez bien
RollerAssez bien
Roller FrameAssez bien
SprocketAssez bien
Track / Belt ConditionPoorMISC CRACKS AND CHUNKS
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • STARTS AND RUNS
  • NEEDS CLEANING
  • ENGINE HAS UPPER END RATTLE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone