Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Prix
17 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
6345 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 242D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationDZT00291
N° de stock472388
Numéro de catalogueCU4537109
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation6345 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWindsor, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 17 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Autres informations2014 CATERPILLAR 242D SKID STEER
AS IS / AS RECEVIED
BUCKET-GP, BOCE 72"
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
FAN, COOLING, STANDARD
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
ONE SPEED
PACKAGE, PERFORMANCE, (H4)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
TIRES, LIFEMASTER 12-16.5
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • Oui
  • BienCab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNormal for application
  • Assez bienDirty
  • Assez bienGrille is damaged
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • BienSlider windows
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNormal for application
  • Bien
moteur
  • Oui
  • OuiFront cover or crank seal
  • Non
  • Normal
  • Engine started and died two times, tried again until battery lost charge. Never did restart.
  • Assez bienDirty
  • Assez bienCover missing
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Engine started and died two times, tried again until battery lost charge. Never did restart.
  • Assez bienRear lights not working
hydraulique
  • Engine started and died two times, tried again until battery lost charge. Never did restart.
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Photos
  • Engine started and died two times, tried again until battery lost charge. Never did restart. Don’t know if it has mechanical issue or just low voltage.
pneus
  • 75%
  • 12-16.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheLifemasterOuiNonNon
Arrière gaucheLifemasterOuiNonNon
Avant droitLifemasterOuiNonNon
Arrière droitLifemasterOuiNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone