Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Prix
29 000 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
1458 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 242D
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieDZT04200
N° de stockG18-034M
Numéro de catalogueCU4650449
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation1458 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCharlotte, NC
Prix
Prix (hors TVA)29 000 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CANOPYOROPS
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
Autres informations** CAT CERTIFIED USED ** • OROPS • STANDARD HYDRAULICS • 12-16.5 TIRES • MANUAL QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

LIGHTS, HALOGEN
FAN, COOLING, DEMAND
ONE SPEED
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
CONTROL, ISO, PROP
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
CONVERSION ARRANGEMENT
CCU (CAT CERTIFIED USED)
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 2"
QUICK COUPLER, MANUAL
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
SEAT, SUSPENSION, VINYL
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
ENGINE SN#8HY1115
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CANOPYOROPS
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
Autres informations** CAT CERTIFIED USED ** • OROPS • STANDARD HYDRAULICS • 12-16.5 TIRES • MANUAL QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

LIGHTS, HALOGEN
FAN, COOLING, DEMAND
ONE SPEED
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
CONTROL, ISO, PROP
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
CONVERSION ARRANGEMENT
CCU (CAT CERTIFIED USED)
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 2"
QUICK COUPLER, MANUAL
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
SEAT, SUSPENSION, VINYL
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
ENGINE SN#8HY1115
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • pneus
aspect général
  • OuiClean for sale
  • Non
  • Bien
  • Assez bienLeft cab corner is bent
  • Bien
  • Assez bienEngine door screen bent and torn
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • OuiOrops _ left corner bent
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFeb 2018
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • N
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien370 hours on the service
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheShun Gin75
Arrière gaucheShun Gin75
Avant droitShun Gin75
Arrière droitShun Gin75
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAROLINA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Derek Scott
Téléphone:+1 704 596 8880
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone