Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Prix
42 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
291 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 242D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationDZT02021
N° de stockEQ135099
Numéro de catalogueCU4470151
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation291 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMilford, MA
Prix
Prix (hors TVA)$ 42 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Autres informations242D SSL TIER 4 FINAL HRC
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
ONE SPEED
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH HEAT (C2)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
REARVIEW CAMERA
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Kenneth DiRienzo
Téléphone:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone