Recherche rapide

CAT 299D2 XHP

CAT 299D2 XHP

Année
2017
Heures d'utilisation
1 202 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 299D2 XHP
Quinn Company
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieDX202228
N° de stockUC0002414
Numéro de catalogue10056116
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1 202 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFRESNO, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)99 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CIRCUITS HYDRAULIQUES AUXILIAIRESAUXILIARY HYDRAULICS
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2 VITESSES DE TRANSLATION2 SPEED TRAVEL
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
Label EPAEPA LABEL
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
GODETBUCKET
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
HYDRAULIQUE À DÉBIT ÉLEVÉHIGH FLOW HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
Autres informationsCERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1300
  • Non
  • OuiENGINE & TRANSMISSION
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
  • Bien4 WEIGHTS
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • 3/3 FULL
  • 1/2 FULL
  • GOOD
  • BienTEMPER AT 40
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienELECT TYPE
  • Bien
  • Bien
  • Bien11/2023
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • OuiEPA 2017
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • GOOD
  • OK
  • OK CLEAR
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Oui
  • GOOD
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
700
  • TAG MISSING.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
400
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTOK
Pourcentage d'usés30% WITH CUTS.
Épaisseur de la chaîne/bande de roulementRT SIDE 2.65" G/BAR AT .68 LT SIDE 255" G/BAR AT .70"
Largeur de la chaîne/bande de roulement151/2
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketBien
Track / Belt ConditionGoodMANY CUT BUT [OK]
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PM 4 @ 1187
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7