CAT 289D3XPS2C - Chargeuse compacte - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 289D3XPS2C

CAT 289D3XPS2C

CAT Certified
Année
2022
Heures d'utilisation
352 h
Vidéo de CAT 289D3XPS2C
Vidéo de CAT 289D3XPS2C
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 289D3XPS2C
Foley Equipment Company
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieJX909648
N° de stock5CR0035
Numéro de catalogue10160192
Année De Fabrication2022
Heures d'utilisation352 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTOPEKA, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)81 400 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Cde antitangageRide Control
Autres informations.
- CAT CERTIFIED USED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
2022 MODEL
CAB PACKAGE, ULTRA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
HIGH FLOW XPS - 32 GPM(120 LPM)
Online Owner's Manual
REAR LIGHTS
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1400
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2000
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • OK
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
500
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés15%
Largeur de la chaîne/bande de roulement17.75”
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketBien
Track / Belt ConditionBien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PERFORMED PM 1 SERVICE - 362 HOURS
état général
300
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7