Recherche rapide

CAT 289D3 AQB

CAT 289D3 AQB

Année
2020
Heures d'utilisation
3 140 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 289D3 AQB
Michigan CAT
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieJX902574
N° de stockJX92574-A
Numéro de catalogue10104675
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation3 140 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLansing, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)49 903 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Niveau d'émissions - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
ClimatiseurAir Conditioner
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Commande pilotePilot Control
GodetBucket
ExtincteurFire Extinguisher
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Mise à niveau automatiqueSelf Leveling
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Radiateur / DégivreurHeater / Defroster
2 vitesses de translation2 Speed Travel
Débit hydraulique auxiliaire - Débit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Autres informationsCAB, AC, 2SPD, HQC, BKT, 17.5" BELT
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
920
  • Non
  • Decals have light scratches
  • Bien
  • Bien
  • BienStraight and in place
  • BienStraight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienScratches and scuffs with some peeling on front of loader frame.
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCoupler step bent slight
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1320
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Door seal coming off at bottom
  • BienTo cold outside to test
  • Assez bienScratches and scuffs
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn slight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienInspected 10/2023
  • BienHeated air suspension seat. No holes in seat
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • OuiLeaking slight from petcock drain on right side of engine
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Oui
  • Non
  • Access code needed to start machine.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
520
  • Assez bienShows some wear
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienShows some wear
  • Bien
  • Bien2 speed working
  • Bien
hydraulique
610
  • Non
  • BienAuto leveling function working
  • Assez bienShows normal wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
210
  • Bien
  • Assez bienP&B have some movement
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usésApproximately 65% worn
Épaisseur de la chaîne/bande de roulementAverage cleat height both tracks 8/32"
Largeur de la chaîne/bande de roulement17.5” wide
IdlersFairShows some wear
RollerFairShows some wear
Roller FrameBien
SprocketBien
Track / Belt ConditionFairA few cuts on both tracks.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7