Recherche rapide

CAT 272D XHP

CAT 272D XHP

Année
2012
Heures d'utilisation
2 255 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 272D XHP
WYOMING MACHINERY
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieSHY00299
N° de stockSHY299
Numéro de catalogue10048023
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation2 255 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCasper, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)42 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
GODETBUCKET
Autres informationsCONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LIGHTS, BEACON
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM CD PLAYER
SEAT BELT, 3"
TIRES, 14 X 17.5 14PR CAT
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7