CAT 226D3STD1C - Chargeuse compacte - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 226D3STD1C

CAT 226D3STD1C

Année
2022
Heures d'utilisation
2 485 h
Vidéo de CAT 226D3STD1C
Vidéo de CAT 226D3STD1C
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Colby, KS
+316 943 4211
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 226D3STD1C
Foley Equipment Company
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieEK500936
N° de stock2CR8253
Numéro de catalogue10002233
Année De Fabrication2022
Heures d'utilisation2 485 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCOLBY, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)28 700 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Mise à niveau automatiqueSelf Leveling
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
2 vitesses de translation2 Speed Travel
Débit hydraulique auxiliaire - Débit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Autres informations**CYBER SALE**
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE (H2)
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
2022 MODEL
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, CONTAINER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROTATING BEACON
SEAT BELT, 2"
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 10/16.5 GA 8PR
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1100
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFEW CHIPS AND SCRATCHES
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1120
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • BienTOO COLD TO CHECK
  • Assez bienFEW LOGGED FAULT CODES
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSPRAY IS NOT WORKING CORRECTLY
moteur
500
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • NA
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
410
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienTAIL LIGHT LENS ARE CRACKED SOME
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
600
  • Non
  • Bien
  • BienMINOR PLAY - USABLE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 99%
  • 10-16.5 NHS
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheTITANNonNonNon
Arrière gaucheTITANNonNonNon
Avant droitTITANNonNonNon
Arrière droitTITANNonNonNon
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7