Recherche rapide

CAT 226D

CAT 226D

Année
2017
Heures d'utilisation
1 820 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Wichita Falls, TX
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 226D
WARREN CAT - MIDLAND
CatégorieChargeuse compacte
N° de sérieHRD01615
N° de stockU118181
Numéro de catalogue10137808
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1 820 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWichita Falls, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)25 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsBATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
FACTORY PDI
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGEN
ONE SPEED
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1310
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCOVERD IN CONCRETE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1700
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
430
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
pneus
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheSOILDMAX3090NonOuiNon
Arrière gaucheSOILDMAX2680NonOuiNon
Avant droitSOILDMAX2885NonOuiNon
Arrière droitSOILDMAX2680NonOuiNon
état général
300
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7