Bobcat T650

Bobcat T650

Prix
36 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1220 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueBobcat T650
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationALJG14216
N° de stockALJG14216
Numéro de catalogueCU4500820
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1220 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementJoplin, MO
Prix
Prix (hors TVA)$ 36 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
GODETBUCKET
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Autres informations72" SMOOTH BUCKET
BOBCAT SNOW BLADE
2 SPEED
A/C
CAB
HYD COUPLER
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Non
  • BienSmall dent on lower edge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSome paint damage on loader frame
  • BienBroken cooling air intake grille
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Headliner has some damage from lap bar
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienManufactured May 2015
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Purple
  • Normal
  • None
  • Assez bienNeeds new Outer filter
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • BienRight rear light is nonfunctional
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • 73” smooth
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWeld on edge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés75%
Largeur de la chaîne/bande de roulement17.5”
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketBien
Track / Belt ConditionAssez bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Unit is in overall good condition. All systems function correctly.
  • Roughly 25% life remaining on rubber tracks
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Department
Téléphone:+1 636 3844021
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone