Bobcat T650

Bobcat T650

Prix
28 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1984 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueBobcat T650
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationA3P018181
Numéro de catalogueCU4470765
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1984 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRacine, WI
Prix
Prix (hors TVA)$ 28 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
GODETBUCKET
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Autres informations2 SPEED CONTROL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFaded and scratched
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • MédiocreDoes not work
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreOut of date, October 2013
  • Bien
  • Bien
  • BienWashers don’t work
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • 25%
moteur
  • Assez bienSome dirt buildup
  • Assez bienWorn
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Green
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRear lights don’t work
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Assez bienSome dry rot/cracking
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienR/S cylinder leaks
  • OuiR/S tilt cylinder leaks, leaks at auxiliary hose couplers
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • 6576901
  • MédiocreVery worn, bucket bottom cracked and peeling away from the sides
  • Assez bienSome play
  • Assez bienWorn
  • MédiocreVery worn
  • Bien
  • Assez bienSome play
  • MédiocreManual quick coupler, pins are frozen and will not move
  • 66” wide
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantFairWorn
GaletFairWorn
Châssis de roulementBien
BarbotinFairWorn
État de la chaîne/bande de roulementFairSome cuts/chunks missing
Pourcentage d'usés50% worn
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FABICK WI SALESVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Equipment Department
Téléphone:+1 636 3844021
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone