Kubota SVL 75-2 - chargeurs sur chaines - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Kubota SVL 75-2

Kubota SVL 75-2

Heures d'utilisation
2 519 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

BUTLER MACHINERY COMPANY
Rapid City, SD
+1 701 298 1700
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueKubota SVL 75-2
Butler Machinery Co.
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieKBCZ052CJL1M55175
N° de stockMA35631
Numéro de catalogue10155022
Heures d'utilisation2 519 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRapid City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)39 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉclairageLighting
GodetBucket
Cde antitangageRide Control
Mise à niveau automatiqueSelf Leveling
2 vitesses de translation2 Speed Travel
Autres informations16" RUBBER @ 50%
80" BUCKET
EROPS W/HEAT, DEFROST & A/C
KUBOTA SVL 75-2 CTL
STD FLOW AUXILIARY HYDRAULICS
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
510
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1000
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
200
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
100
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
300
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7